Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 900 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.535 in
13.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.102 in
2.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,157 RON - 1,4284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,94 RON - 1,1605 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.37 in
9.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0072 RON - 1,2434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.709 in
43.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | 3000 În stoc |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1685 RON - 0,2081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1795 RON - 0,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.114 in
2.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2802 RON - 0,3459 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.319 in
8.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1806 RON - 0,223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.665 in
16.9 mm
|
Acționare încrucișată