Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
10.3 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
8.3 mm
Acționare încrucișată
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
2.6 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
14.3 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
3.6 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
13.6 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
4.9 mm
Acționare încrucișată
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 900 În stoc
M2.5 x 0.45
6.3 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
9.6 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
2.9 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
18.3 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
23.3 mm
Acționare încrucișată
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
16.9 mm
Acționare încrucișată
1,1288 RON - 1,3935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
27.7 mm
Acționare încrucișată
0,9243 RON - 1,1412 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
18.4 mm
Acționare încrucișată
0,3699 RON - 0,4566 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
30.3 mm
Acționare încrucișată
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.4 mm
Acționare încrucișată
0,3575 RON - 0,4414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
36.1 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare încrucișată M2.5 x 0.45 6.3 mm Nailon 6/6 Natural

10295403

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    6.3 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5 x 0.45
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6