Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2194 RON - 0,2709 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.1 mm
Acționare cu fante
0,1709 RON - 0,211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
12.6 mm
Acționare cu fante
0,1845 RON - 0,2278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
11.3 mm
Acționare cu fante
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
43.4 mm
Acționare cu fante
0,3179 RON - 0,3925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
36.1 mm
Acționare cu fante
0,1716 RON - 0,2119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
13.9 mm
Acționare cu fante
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
7.6 mm
Acționare cu fante
0,1795 RON - 0,2216 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.9 mm
Acționare cu fante
0,1865 RON - 0,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.3 mm
Acționare cu fante
0,1872 RON - 0,2312 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
21.3 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
9.9 mm
Acționare cu fante
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
2.1 mm
Acționare cu fante
0,2052 RON - 0,2534 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
16.1 mm
Acționare cu fante
0,4762 RON - 0,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
45.3 mm
Acționare cu fante
0,3172 RON - 0,3916 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.3 mm
Acționare cu fante
0,4806 RON - 0,5934 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
35.3 mm
Acționare cu fante
0,212 RON - 0,2617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.1 mm
Acționare cu fante
0,1764 RON - 0,2177 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.9 mm
Acționare cu fante
0,203 RON - 0,2506 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
21.9 mm
Acționare cu fante
0,949 RON - 1,1716 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
23.4 mm
Acționare cu fante
  • din 7