Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.89 in
22.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1728 RON - 0,2134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.72 in
18.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | 900 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.406 in
10.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,9201 RON - 1,136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.134 in
3.4 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3313 RON - 0,4091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.602 in
15.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2341 RON - 0,289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1639 RON - 0,2023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1849 RON - 0,2283 RON | 3000 În stoc |
M4 x 0.7
|
0.484 in
12.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1654 RON - 0,2042 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.169 in
4.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1716 RON - 0,2119 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.563 in
14.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1795 RON - 0,2216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1806 RON - 0,223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1744 RON - 0,2153 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.193 in
4.9 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2037 RON - 0,2515 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.476 in
12.1 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,167 RON - 0,2061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.22 in
5.6 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1826 RON - 0,2254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.248 in
6.3 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,2044 RON - 0,2524 RON | 1000 În stoc |
M5 x 0.8
|
0.083 in
2.1 mm
|
Acționare încrucișată