Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.
Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2149 RON - 0,2654 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,37 RON - 0,4568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1764 RON - 0,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,203 RON - 0,2506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3172 RON - 0,3916 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4806 RON - 0,5934 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0696 RON - 1,3205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1137 RON - 1,3749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1865 RON - 0,2302 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1872 RON - 0,2312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1814 RON - 0,224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1841 RON - 0,2274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,949 RON - 1,1716 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3179 RON - 0,3925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1646 RON - 0,2033 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1639 RON - 0,2023 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,942 RON - 1,1629 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2059 RON - 0,2542 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,157 RON - 1,4284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,0274 RON - 1,2684 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante