Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
2.3 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
17.6 mm
Acționare încrucișată
0,1804 RON - 0,2228 RON 3000 În stoc
M4 x 0.7
12.3 mm
Acționare încrucișată
0,4528 RON - 0,559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
40.3 mm
Acționare încrucișată
0,1987 RON - 0,2453 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.1 mm
Acționare încrucișată
0,3575 RON - 0,4414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
36.1 mm
Acționare încrucișată
0,2284 RON - 0,282 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
3.3 mm
Acționare încrucișată
0,3232 RON - 0,3991 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
15.3 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
21.1 mm
Acționare încrucișată
0,4173 RON - 0,5152 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
5.3 mm
Acționare încrucișată
0,3247 RON - 0,4009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
20.3 mm
Acționare încrucișată
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.3 mm
Acționare încrucișată
0,1995 RON - 0,2462 RON 1000 În stoc
M5 x 0.8
2.1 mm
Acționare încrucișată
0,9171 RON - 1,1322 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
9.4 mm
Acționare încrucișată
0,9826 RON - 1,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
43.4 mm
Acționare încrucișată
0,2141 RON - 0,2643 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
4.1 mm
Acționare încrucișată
0,2126 RON - 0,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
16.1 mm
Acționare încrucișată
1,0024 RON - 1,2375 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
12.7 mm
Acționare încrucișată
0,8977 RON - 1,1083 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
3.4 mm
Acționare încrucișată
0,3189 RON - 0,3937 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
11.3 mm
Acționare încrucișată
  • din 7
Șurub Acționare încrucișată M4 x 0.7 12.3 mm Nailon 6/6 Natural

10297131

Interval de preț
0,2228 RON - 0,1804 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    12.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6
Șurub Acționare încrucișată M5 x 0.8 2.1 mm Nailon 6/6 Natural

10297667

Interval de preț
0,2462 RON - 0,1995 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Lungimea filetului
    2.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5 x 0.8
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Nailon 6/6