Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap oval

În stoc

Machine Screws with an oval head are designed for use in a wide range of applications, including construction, furniture assembly, and machine assembly. Its oval head provides a larger bearing surface area than other screw types, which can increase stability and prevent damage to the fastened surface.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: Nylon
  • Colour: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
134 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4762 RON - 0,5878 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
45.3 mm
Acționare cu fante
0,1865 RON - 0,2302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.3 mm
Acționare cu fante
0,1845 RON - 0,2278 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
11.3 mm
Acționare cu fante
0,3224 RON - 0,398 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
7.3 mm
Acționare cu fante
0,4626 RON - 0,5712 RON 500 În stoc
M6 x 1.0
40.3 mm
Acționare cu fante
0,1685 RON - 0,2081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
7.6 mm
Acționare cu fante
1,0072 RON - 1,2434 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
43.4 mm
Acționare cu fante
0,3164 RON - 0,3907 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
3.3 mm
Acționare cu fante
0,2179 RON - 0,269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
2.1 mm
Acționare cu fante
1,3849 RON - 1,7097 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
52.7 mm
Acționare cu fante
0,942 RON - 1,1629 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
13.4 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.3 mm
Acționare cu fante
0,1646 RON - 0,2033 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
2.6 mm
Acționare cu fante
0,1744 RON - 0,2153 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
21.9 mm
Acționare cu fante
0,1728 RON - 0,2134 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
17.9 mm
Acționare cu fante
0,2194 RON - 0,2709 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.1 mm
Acționare cu fante
0,1709 RON - 0,211 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
12.6 mm
Acționare cu fante
0,1639 RON - 0,2023 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
1.9 mm
Acționare cu fante
0,1826 RON - 0,2254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.3 mm
Acționare cu fante
0,1654 RON - 0,2042 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
3.6 mm
Acționare cu fante
  • din 7
Șurub Acționare cu fante M6 x 1.0 40.3 mm Nailon 6/6 Natural

10399408

Interval de preț
0,5712 RON - 0,4626 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Grad de înfiletare cu adâncire
    90 / 92
  • Diametru cap
    12.6 mm
  • Lungimea filetului
    40.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Natural