Meniu Caută

Șurub Acționare în stea M4 16.0 mm PPS Maro deschis

Special Low Head Hexalobular Machine Screw is a fastener that is lightweight yet strong and durable. Its low head design provides a low profile, allowing them to be countersunk into the material. It is resistant to chemicals and temperatures up to 200 ºC. Brown made from PPS. UL flame rated.
Numărul piesei Essentra:

10344538

Numărul piesei producătorului:

1440270

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 24 59,2587 RON
25 - 124 26,8698 RON
125 - 249 25,3784 RON
250 + 23,8871 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă orice cantitate

Preț total:

59,26 RON

1 x 59,2587 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 16.0 mm
Înălțime cap 1.5 mm
Diametru cap 8.0 mm
Culoare Maro deschis
Material PPS
Tip de unitate Acționare în stea
Stil cap Special Low
Temperatură maximă 200 °C
Dimensiune filet M4
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne