10344422
1440259
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 49 | 139,7279 RON |
| 50 - 99 | 131,9653 RON |
| 100 + | 124,2026 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lungimea filetului | 1.575 in |
|---|---|
| Lungimea filetului | 40.0 mm |
| Înălțime cap | 0.173 in |
| Înălțime cap | 4.4 mm |
| Diametru cap | 10.0 mm |
| Diametru cap | 0.394 in |
| Culoare | Maro deschis |
| Material | PPS |
| Tip de unitate | Acționare în stea |
| Stil cap | Low |
| Temperatură maximă | 392 °F |
| Temperatură maximă | 200 °C |
| Dimensiune filet | M6 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina