Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8027 RON - 0,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2175 RON - 0,2175 RON | 16300 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4855 RON - 0,4855 RON | 15000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7522 RON - 0,7522 RON | 9000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5528 RON - 0,5528 RON | 14000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.854 in
21.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,5576 RON - 1,5576 RON | 15000 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.051 in
26.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5585 RON - 0,5585 RON | 300 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4968 RON - 0,4968 RON | 500 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.106 in
2.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,0488 RON - 2,0488 RON | 12900 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.878 in
22.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,8664 RON - 1,8664 RON | 8 În stoc |
M6
|
Negru
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
1.445 in
36.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,7786 RON - 2,7786 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3817 RON - 0,3817 RON | 50 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
1.469 in
37.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5108 RON - 0,5108 RON | 8938 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,362 RON - 0,362 RON | 23000 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.366 in
9.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1016 RON - 1,1016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,0628 RON - 2,0628 RON | 16000 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.5 in
12.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,5119 RON - 2,5119 RON | 1600 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.343 in
8.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2301 RON - 0,2301 RON | 36400 În stoc |
M5
|
Natural
|
NF E 25-123
|
Nailon 6/6
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1543 RON - 0,1543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7858 RON - 0,7858 RON | 14600 În stoc |
M6
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.657 in
16.7 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina