Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.
Cod Serie: SR1967
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Specificații | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,46 RON - 0,46 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8776 RON - 0,8776 RON | 20200 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3217 RON - 0,3217 RON | 16293 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2204 RON - 0,2204 RON | 6850 În stoc |
M4 X 0.7
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.287 in
7.3 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1363 RON - 0,1363 RON | 6300 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2122 RON - 0,2122 RON | 2700 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,46 RON - 0,46 RON | 9000 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3189 RON - 0,3189 RON | 13000 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6188 RON - 0,6188 RON | 4800 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,182 RON - 0,182 RON | 12080 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,1437 RON - 0,1437 RON | 14000 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6188 RON - 0,6188 RON | 22300 În stoc |
M3
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9036 RON - 0,9036 RON | 3500 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8995 RON - 0,8995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3272 RON - 0,3272 RON | 2000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,1445 RON - 1,1445 RON | 500 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9213 RON - 0,9213 RON | 11000 În stoc |
M4
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9638 RON - 0,9638 RON | 5500 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6215 RON - 0,6215 RON | 16400 În stoc |
M4
|
Negru
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3436 RON - 0,3436 RON | 10000 În stoc |
M3
|
Natural
|
NF E 25-123
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina