Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3022 RON - 0,3022 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
ISO 2009
Oțel moale
16.0 mm
Acționare cu fante
1,6729 RON - 2,5028 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
2,8011 RON - 3,1642 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.6
Natural
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
12,2677 RON - 13,7979 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
UL94 V-0
PPS
Acționare încrucișată
11,8268 RON - 13,3051 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
UL94 HB
Reny
Acționare încrucișată
8,8991 RON - 15,772 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
30.3 mm
Acționare cu fante
7,5437 RON - 14,1701 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
UL94 V-0
PVDF
10.0 mm
Acționare cu fante
0,2519 RON - 0,4353 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,46 RON - 0,7789 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
5,7364 RON - 8,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2984 RON - 0,5079 RON 50 În stoc
M5
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,46 RON - 0,7721 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Acționare cu fante
0,4421 RON - 0,7503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
0,2984 RON - 0,3901 RON 100 În stoc
M4
Natural
DIN 963
PP
12.0 mm
Acționare cu fante
5,1067 RON - 8,9402 RON 50 În stoc
M4
Natural
UL94 V-0
PVDF
12.0 mm
Acționare cu fante
0,4778 RON - 0,8091 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
DIN 963
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3573 RON - 0,6064 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
PP
30.0 mm
Acționare cu fante
0,2847 RON - 0,4764 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
DIN 963
PP
10.0 mm
Acționare cu fante
0,6339 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
DIN 963
Nailon
4.0 mm
Acționare cu fante
0,6339 RON - 0,8761 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Natural
DIN 963
Nailon
5.0 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm PP Natural

10402207

Interval de preț
0,5079 RON - 0,2984 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm PP Natural

10402146

Interval de preț
0,3901 RON - 0,2984 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm PVDF Natural

10404676

Interval de preț
8,9402 RON - 5,1067 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj