Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4715 RON - 0,4715 RON 1000 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
4.3 mm
Acționare cu fante
0,4715 RON - 0,4715 RON 5000 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
2.3 mm
Acționare cu fante
0,8995 RON - 0,8995 RON 43600 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
6.3 mm
Acționare cu fante
0,9878 RON - 0,9878 RON 4200 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2379 RON - 0,2937 RON 31000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,2457 RON - 0,3033 RON 42000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare cu fante
0,3354 RON - 0,3354 RON 6000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Acționare cu fante
0,922 RON - 0,922 RON 12300 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Acționare cu fante
1,1311 RON - 1,1311 RON 8400 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Acționare cu fante
0,4701 RON - 0,4701 RON 30000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Acționare cu fante
0,6637 RON - 0,6637 RON 3500 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare cu fante
0,3943 RON - 0,3943 RON 17100 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PP
25.0 mm
Acționare cu fante
2,0488 RON - 2,0488 RON 12700 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
22.3 mm
Acționare cu fante
0,2301 RON - 0,2301 RON 32400 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,2259 RON - 0,2259 RON 16000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
17.3 mm
Acționare cu fante
0,4658 RON - 0,4658 RON 2750 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare cu fante
0,1397 RON - 0,1397 RON 5000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PP
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2175 RON - 0,2175 RON 11600 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PP
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1543 RON - 0,1543 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
NF E 25-123
PP
20.0 mm
Acționare cu fante
0,6371 RON - 0,6371 RON 27375 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M3 4.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050675

Interval de preț
0,4715 RON - 0,4715 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    4.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 2.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050668

Interval de preț
0,4715 RON - 0,4715 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    2.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 6.3 mm PVDF Natural

10050712

Interval de preț
0,8995 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
43600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Interval de preț
0,9878 RON - 0,9878 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 7.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050903

Interval de preț
0,2937 RON - 0,2379 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 9.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050941

Interval de preț
0,3033 RON - 0,2457 RON

Niveluri de stoc
42000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 13.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050989

Interval de preț
0,3354 RON - 0,3354 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    13.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 13.3 mm PVDF Natural

10051016

Interval de preț
0,922 RON - 0,922 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    13.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 17.3 mm PVDF Natural

10051054

Interval de preț
1,1311 RON - 1,1311 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    17.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051092

Interval de preț
0,4701 RON - 0,4701 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    27.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 17.3 mm Nailon 6/6 Negru

10051030

Interval de preț
0,6637 RON - 0,6637 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    17.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 25.0 mm PP Natural

10051078

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
17100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 22.3 mm PVDF Natural

10051085

Interval de preț
2,0488 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
12700 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 7.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051122

Interval de preț
0,2301 RON - 0,2301 RON

Niveluri de stoc
32400 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 17.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051023

Interval de preț
0,2259 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
16000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    17.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051061

Interval de preț
0,4658 RON - 0,4658 RON

Niveluri de stoc
2750 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 12.0 mm PP Natural

10050965

Interval de preț
0,1397 RON - 0,1397 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 16.0 mm PP Natural

10051009

Interval de preț
0,2175 RON - 0,2175 RON

Niveluri de stoc
11600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 9.3 mm Nailon 6/6 Negru

10050958

Interval de preț
0,6371 RON - 0,6371 RON

Niveluri de stoc
27375 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante