Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,3189 RON - 0,3189 RON 21000 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
8.3 mm
Acționare cu fante
0,9036 RON - 0,9036 RON 3500 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
10.3 mm
Acționare cu fante
0,9638 RON - 0,9638 RON 5500 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
20.0 mm
Acționare cu fante
0,6188 RON - 0,6188 RON 27300 În stoc
M3
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
6.3 mm
Acționare cu fante
0,9296 RON - 0,9296 RON 16300 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
8.3 mm
Acționare cu fante
0,3436 RON - 0,3436 RON 49000 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
14.3 mm
Acționare cu fante
0,208 RON - 0,208 RON 34200 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
18.3 mm
Acționare cu fante
0,3313 RON - 0,3313 RON 29028 În stoc
M3
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
23.3 mm
Acționare cu fante
0,8995 RON - 0,8995 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
NF E 25-123
PVDF
16.0 mm
Acționare cu fante
0,9213 RON - 0,9213 RON 10500 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
9.3 mm
Acționare cu fante
0,8995 RON - 0,8995 RON 13300 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
13.3 mm
Acționare cu fante
0,4586 RON - 0,4586 RON 30000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
27.3 mm
Acționare cu fante
0,9213 RON - 0,9213 RON 15600 În stoc
M5
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,2321 RON - 0,2865 RON 37000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,2397 RON - 0,2959 RON 52000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
9.3 mm
Acționare cu fante
1,1035 RON - 1,1035 RON 8600 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
PVDF
17.3 mm
Acționare cu fante
0,6215 RON - 0,6215 RON 6000 În stoc
M4
Negru
NF E 25-123
Nailon 6/6
7.3 mm
Acționare cu fante
0,3272 RON - 0,3272 RON 9000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
13.3 mm
Acționare cu fante
0,4148 RON - 0,4148 RON 9000 În stoc
M4
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
3.3 mm
Acționare cu fante
0,4559 RON - 0,4559 RON 17000 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
22.3 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M3 8.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050729

Interval de preț
0,3189 RON - 0,3189 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 10.3 mm PVDF Natural

10050781

Interval de preț
0,9036 RON - 0,9036 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    10.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 20.0 mm PVDF Natural

10050866

Interval de preț
0,9638 RON - 0,9638 RON

Niveluri de stoc
5500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 6.3 mm Nailon 6/6 Negru

10050699

Interval de preț
0,6188 RON - 0,6188 RON

Niveluri de stoc
27300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3x0.5 mm 8.3 mm PVDF Natural

10050743

Interval de preț
0,9296 RON - 0,9296 RON

Niveluri de stoc
16300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 14.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050798

Interval de preț
0,3436 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
49000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    14.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 18.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050835

Interval de preț
0,208 RON - 0,208 RON

Niveluri de stoc
34200 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    18.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M3 23.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050873

Interval de preț
0,3313 RON - 0,3313 RON

Niveluri de stoc
29028 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    1.7 mm
  • Lungimea filetului
    23.3 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 9.3 mm PVDF Natural

10050972

Interval de preț
0,9213 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
10500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 13.3 mm PVDF Natural

10051016

Interval de preț
0,8995 RON - 0,8995 RON

Niveluri de stoc
13300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    13.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 27.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051092

Interval de preț
0,4586 RON - 0,4586 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    27.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5 7.3 mm Nailon 6/6 Negru

10051139

Interval de preț
0,9213 RON - 0,9213 RON

Niveluri de stoc
15600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 7.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050903

Interval de preț
0,2865 RON - 0,2321 RON

Niveluri de stoc
37000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 9.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050941

Interval de preț
0,2959 RON - 0,2397 RON

Niveluri de stoc
52000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    9.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 17.3 mm PVDF Natural

10051054

Interval de preț
1,1035 RON - 1,1035 RON

Niveluri de stoc
8600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    17.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 7.3 mm Nailon 6/6 Negru

10050910

Interval de preț
0,6215 RON - 0,6215 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    7.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 13.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050989

Interval de preț
0,3272 RON - 0,3272 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    13.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M4 3.3 mm Nailon 6/6 Natural

10050880

Interval de preț
0,4148 RON - 0,4148 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    3.3 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 22.3 mm Nailon 6/6 Natural

10051269

Interval de preț
0,4559 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
17000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    22.3 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante