Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1976 RON - 0,2439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3179 RON - 0,3924 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
25.0 mm
Acționare cu fante
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
Acționare cu fante
0,3095 RON - 0,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Acționare cu fante
0,329 RON - 0,4062 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2034 RON - 0,2511 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
42.0 mm
Acționare cu fante
0,1602 RON - 0,1978 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
4.0 mm
Acționare cu fante
0,3073 RON - 0,3793 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
40.0 mm
Acționare cu fante
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
Acționare cu fante
0,2097 RON - 0,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
35.0 mm
Acționare cu fante
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1804 RON - 0,2228 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
16.0 mm
Acționare cu fante
0,3247 RON - 0,4009 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1773 RON - 0,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
Acționare cu fante
0,7721 RON - 0,9531 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10 x 1.5
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1796 RON - 0,2218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
12.0 mm
Acționare cu fante
0,379 RON - 0,468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
12.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17