Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | 480 În stoc |
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1861 RON - 0,2298 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1599 RON - 0,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2134 RON - 0,2635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1721 RON - 0,2124 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1686 RON - 0,2082 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,379 RON - 0,468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,329 RON - 0,4062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3095 RON - 0,3821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9403 RON - 1,1609 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,177 RON - 0,2185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3179 RON - 0,3924 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2459 RON - 0,3036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina