Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2245 RON - 0,2245 RON 7000 În stoc
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
2,9025 RON - 2,9025 RON 230 În stoc
M16
50.0 mm
Acționare cu fante
0,846 RON - 0,846 RON 7069 În stoc
M10
30.0 mm
Acționare cu fante
0,4024 RON - 0,4024 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
25.0 mm
Acționare cu fante
1,7524 RON - 1,7524 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3163 RON - 0,3163 RON 16760 În stoc
M2.5
6.0 mm
Acționare cu fante
1,0871 RON - 1,0871 RON 200 În stoc
M8
70.0 mm
Acționare cu fante
1,8209 RON - 1,8209 RON 3000 În stoc
M10
40.0 mm
Acționare cu fante
0,1779 RON - 0,1779 RON 10350 În stoc
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
2,1221 RON - 2,1221 RON 4600 În stoc
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
0,1492 RON - 0,1492 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1832 RON - 0,2566 RON 100 În stoc
M4
16.0 mm
Acționare cu fante
0,5065 RON - 0,6256 RON 25900 În stoc
M4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,3381 RON - 0,3381 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
Acționare cu fante
1,8893 RON - 1,8893 RON 200 În stoc
M10
40.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,4613 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1861 RON - 0,1861 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
16.0 mm
Acționare cu fante
1,8893 RON - 1,8893 RON 50 În stoc
M10
70.0 mm
Acționare cu fante
Solicitați termenul de livrare aici
M2
5.0 mm
Acționare cu fante
1,7935 RON - 1,7935 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
60.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon Natural

10038666

Interval de preț
0,2245 RON - 0,2245 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M16 50.0 mm Nailon Natural

10039687

Interval de preț
2,9025 RON - 2,9025 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    23.0 mm
  • Înălțime cap
    9.5 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M10 30.0 mm Nailon Natural

10039601

Interval de preț
0,846 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
7069 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2.5 6.0 mm Nailon Natural

10039700

Interval de preț
0,3163 RON - 0,3163 RON

Niveluri de stoc
16760 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    4.5 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M8 70.0 mm Nailon Natural

10039748

Interval de preț
1,0871 RON - 1,0871 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M10x1.5 mm 40.0 mm PP Natural

10039625

Interval de preț
1,8209 RON - 1,8209 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 20.0 mm PP Natural

10038680

Interval de preț
0,1779 RON - 0,1779 RON

Niveluri de stoc
10350 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4x0.7 mm 30.0 mm PVDF Natural

10038741

Interval de preț
2,1221 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
4600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon Negru

10038635

Interval de preț
0,2566 RON - 0,1832 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Nailon Negru

10038673

Interval de preț
0,6256 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
25900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    2.6 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Negru
Șurub Acționare cu fante M10 40.0 mm Nailon Natural

10039618

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M10 70.0 mm Nailon Natural

10039656

Interval de preț
1,8893 RON - 1,8893 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural