Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric plat

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou sú vhodné tam, kde hlava nie je viditeľná. Tento typ hlavy má vonkajšiu hranu valcového tvaru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
333 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4723 RON - 0,4723 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2459 RON - 0,3036 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2126 RON - 0,2624 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1999 RON - 0,2468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1751 RON - 0,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
16.0 mm
Acționare cu fante
0,2097 RON - 0,2589 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
8.0 mm
Acționare cu fante
0,2786 RON - 0,344 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
35.0 mm
Acționare cu fante
0,3324 RON - 0,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
35.0 mm
Acționare cu fante
0,9403 RON - 1,1609 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
35.0 mm
Acționare cu fante
0,6832 RON - 1,1582 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
Acționare cu fante
0,742 RON - 1,0268 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
40.0 mm
Acționare cu fante
0,3956 RON - 0,3956 RON 1900 În stoc
M6
8.0 mm
Acționare cu fante
0,4682 RON - 0,6503 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10 mm
Acționare cu fante
0,6927 RON - 0,9583 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10 mm
Acționare cu fante
1,0063 RON - 1,3431 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
20.0 mm
Acționare cu fante
0,8173 RON - 1,1308 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
30.0 mm
Acționare cu fante
0,4613 RON - 0,638 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
Acționare cu fante
  • din 17
Șurub Acționare cu fante M6 8.0 mm PP Natural

10039083

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
1900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Natural