Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1819 RON - 0,2246 RON 1000 În stoc
M4 x 0.7
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,26 RON - 0,321 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
40.0 mm
Acționare încrucișată
0,1781 RON - 0,2199 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2977 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 900 În stoc
M2 x 0.4
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2228 RON - 0,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
15.0 mm
Acționare încrucișată
0,1976 RON - 0,2439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,2519 RON - 0,311 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
30.0 mm
Acționare cu fante
0,9673 RON - 1,1942 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,3276 RON - 0,4044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,3422 RON - 0,4225 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
22.0 mm
Acționare încrucișată
0,5009 RON - 0,6184 RON 2000 În stoc
M6 x 1.0
40.0 mm
Acționare încrucișată
0,6482 RON - 0,8003 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 x 1.0
70.0 mm
Acționare încrucișată
0,919 RON - 1,1346 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,9826 RON - 1,213 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
50.0 mm
Acționare încrucișată
0,4208 RON - 0,5195 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
40.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10
Șurub Acționare încrucișată M4 x 0.7 20.0 mm Nailon 6/6 Natural

10296875

Interval de preț
0,2246 RON - 0,1819 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    3.1 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 x 0.7
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10294291

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2 x 0.4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare încrucișată M6 x 1.0 40.0 mm Nailon 6/6 Natural

10298046

Interval de preț
0,6184 RON - 0,5009 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.0 mm
  • Înălțime cap
    4.6 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 x 1.0
  • Culoare
    Natural