Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9161 RON - 5,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,9566 RON - 7,0097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1854 RON - 0,2289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5875 RON - 0,8387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1819 RON - 0,2246 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2269 RON - 0,2801 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3306 RON - 0,4081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1751 RON - 0,2162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,193 RON - 0,2382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3.5 x 0.6
|
1.654 in
42.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2771 RON - 0,3421 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3218 RON - 0,3973 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1781 RON - 0,2199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina