Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4412 RON - 0,517 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
16.0 mm
Acționare încrucișată
0,177 RON - 0,2185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
4.0 mm
Acționare încrucișată
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
10.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 1000 În stoc
M3 x 0.5
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1922 RON - 0,2372 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
35.0 mm
Acționare încrucișată
0,1773 RON - 0,219 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
20.0 mm
Acționare încrucișată
0,1861 RON - 0,2298 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
42.0 mm
Acționare încrucișată
0,1806 RON - 0,223 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
30.0 mm
Acționare încrucișată
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
8.0 mm
Acționare încrucișată
0,1762 RON - 0,2176 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
20.0 mm
Acționare încrucișată
  • din 10
Șurub Acționare încrucișată M3 x 0.5 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295786

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural