Meniu Caută

Șuruburi mecanice - Cap cilindric bombat

În stoc

Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
194 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,2725 RON - 0,3365 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,1629 RON - 0,2011 RON 900 În stoc
M2 x 0.4
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1827 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
25.0 mm
Acționare încrucișată
0,2977 RON - 0,3676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
6.0 mm
Acționare încrucișată
0,2228 RON - 0,275 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
15.0 mm
Acționare încrucișată
0,1675 RON - 0,2067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
16.0 mm
Acționare cu fante
0,1614 RON - 0,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1701 RON - 0,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1644 RON - 0,203 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
10.0 mm
Acționare cu fante
0,1599 RON - 0,1974 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2 x 0.4
4.0 mm
Acționare cu fante
0,1976 RON - 0,2439 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.8
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,1796 RON - 0,2218 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4 x 0.7
12.0 mm
Acționare încrucișată
0,166 RON - 0,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2141 RON - 0,2643 RON 1000 În stoc
M3 x 0.5
30.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
6.0 mm
Acționare cu fante
0,1686 RON - 0,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
20.0 mm
Acționare cu fante
0,1629 RON - 0,2011 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5 x 0.45
8.0 mm
Acționare cu fante
0,1732 RON - 0,2138 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5 x 0.6
12.0 mm
Acționare cu fante
0,1606 RON - 0,1983 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3 x 0.5
5.0 mm
Acționare cu fante
  • din 10
Șurub Acționare cu fante M2 x 0.4 8.0 mm Nailon 6/6 Natural

10294291

Interval de preț
0,2011 RON - 0,1629 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    3.8 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2 x 0.4
  • Culoare
    Natural
Șurub Acționare cu fante M3 x 0.5 30.0 mm Nailon 6/6 Natural

10295724

Interval de preț
0,2643 RON - 0,2141 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    6.0 mm
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3 x 0.5
  • Culoare
    Natural