Skrutka s okrúhlou vypuklou hlavou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1644 RON - 0,203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1599 RON - 0,1974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1701 RON - 0,21 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1606 RON - 0,1983 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | 2000 În stoc |
M2.5 x 0.45
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1675 RON - 0,2067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3 x 0.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,166 RON - 0,2049 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5 x 0.45
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1629 RON - 0,2011 RON | 1000 În stoc |
M3 x 0.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,4412 RON - 0,517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3422 RON - 0,4225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5009 RON - 0,6184 RON | 2000 În stoc |
M6 x 1.0
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,6482 RON - 0,8003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6 x 1.0
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,919 RON - 1,1346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,1614 RON - 0,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2 x 0.4
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,1804 RON - 0,2228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,8977 RON - 1,1083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2581 RON - 0,3186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4 x 0.7
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina