Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284 RON - 3,1435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3154 RON - 3,7749 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 1,1044 RON - 2,0067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,224 RON - 10,7355 RON | 25 În stoc |
M10
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,0067 RON - 3,2556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 4,4486 RON - 11,2547 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Natural
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,957 RON - 1,7401 RON | 280 În stoc |
M6
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 2,3294 RON - 5,1782 RON | 200 În stoc |
M8
|
Natural
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,87 RON - 1,5858 RON | 100 În stoc |
M5
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,891 RON - 1,6278 RON | 200 În stoc |
M6
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5051 RON - 0,804 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,449 RON - 0,7129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7353 RON - 1,2756 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5556 RON - 0,7717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,842 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8251 RON - 1,5015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2119 RON - 0,2932 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,2989 RON - 0,4743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,9585 RON - 2,3435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7002 RON - 1,2784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante