Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6804 RON - 1,2404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2396 RON - 0,334 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3135 RON - 0,4942 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3423 RON - 0,5408 RON | 1000 În stoc |
M4
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,6544 RON - 0,846 RON | 500 În stoc |
M4
|
Natural
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
1,0775 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
2.756 in
70.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
4,121 RON - 10,4736 RON | 25 În stoc |
M10
|
Natural
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5421 RON - 0,7529 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2573 RON - 0,3587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,9967 RON - 2,4506 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,434 RON - 0,6051 RON | 1300 În stoc |
M5
|
Natural
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8215 RON - 2,0169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,8049 RON - 1,4649 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
1.772 in
45.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3683 RON - 0,5859 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,3148 RON - 0,4969 RON | 250 În stoc |
M4
|
Crom
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,5859 RON - 0,8132 RON | 250 În stoc |
M2.5
|
Crom
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2259 RON - 0,3163 RON | 500 În stoc |
M3
|
Crom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,2355 RON - 0,3272 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Crom
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,4928 RON - 0,7844 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Crom
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
0,438 RON - 0,6955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Crom
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina