Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
11,2094 RON - 14,9129 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
5.0
35,949 RON - 47,9485 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
M10
60.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
10.0
23,0607 RON - 30,7147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
35.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
12.0
13,629 RON - 18,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
10.0
26,9124 RON - 35,8997 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
45.0
45,9239 RON - 61,2319 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
60.0
9,8761 RON - 13,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 304
1.3
M2
4.0
33,8257 RON - 45,0844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
35.0
11,3575 RON - 15,1598 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
8.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 316
1.3
M2
12.0
12,2464 RON - 16,2956 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
10.0
22,6163 RON - 30,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
35.0
18,1227 RON - 24,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
25.0
14,8142 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
16.0
15,0117 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
16.0
18,5177 RON - 24,6903 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
25.0
10,5181 RON - 14,0241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
6.0
10,4687 RON - 13,9747 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
5.0
  • din 9