Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
26,3198 RON - 35,1096 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
50.0
24,394 RON - 32,4924 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
40.0
28,7395 RON - 38,3193 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
50.0
17,2338 RON - 22,962 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
20.0
26,9124 RON - 35,8503 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
45.0
14,3204 RON - 19,0609 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
12.0
15,0117 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
16.0
43,8005 RON - 58,3678 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
60.0
33,7763 RON - 45,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
50.0
15,0611 RON - 20,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
16.0
13,629 RON - 18,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
10.0
12,4439 RON - 16,5919 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
10.0
26,5174 RON - 35,3565 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
25.0
12,0982 RON - 16,1474 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
6.0
16,2462 RON - 21,6287 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 316
5.0
M8
16.0
22,4188 RON - 29,8752 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
35.0
23,0607 RON - 30,7641 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
35.0
21,1349 RON - 28,1469 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
30.0
19,0609 RON - 25,431 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 316
6.0
M10
16.0
16,6412 RON - 22,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
20.0
  • din 9