Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
22,6163 RON - 30,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
35.0
10,5181 RON - 14,0241 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
6.0
13,234 RON - 17,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
10.0
12,2958 RON - 16,3943 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
10.0
18,1227 RON - 24,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
25.0
15,0611 RON - 20,0485 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
M8
12.0
11,16 RON - 14,8635 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
6.0
14,8142 RON - 19,7522 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
16.0
23,6533 RON - 31,5048 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
40.0
21,7768 RON - 29,0358 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
35.0
18,5177 RON - 24,6903 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
25.0
14,7648 RON - 19,7028 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
16.0
15,2092 RON - 20,2954 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
16.0
13,234 RON - 17,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 304
2.0
M3
12.0
11,9501 RON - 15,9499 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
6.0
16,5425 RON - 22,0237 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
20.0
16,6412 RON - 22,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
20.0
21,8756 RON - 29,1345 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 304
4.0
M6
35.0
19,9004 RON - 26,5174 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 304
3.0
M5
30.0
22,7644 RON - 30,3197 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
4.4
16.0
Oţel inoxidabil 304
5.0
M8
45.0
  • din 9