Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | D3 | H1 | d2 | Material | A/F | d1 | l1 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,4687 RON - 13,9747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.0
|
M3
|
5.0
|
||
11,5057 RON - 15,3574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
8.0
|
||
14,7648 RON - 19,7028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
3.0
|
M5
|
16.0
|
||
13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
4.0
|
M6
|
10.0
|
||
11,9501 RON - 15,9499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
3.0
|
M5
|
6.0
|
||
12,2464 RON - 16,2956 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.0
|
M3
|
10.0
|
||
18,5177 RON - 24,6903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
25.0
|
||
16,5425 RON - 22,0237 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
20.0
|
||
15,0117 RON - 19,9991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.0
|
M3
|
16.0
|
||
10,5181 RON - 14,0241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.0
|
M3
|
6.0
|
||
11,1106 RON - 14,8142 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
5.0
|
||
20,0979 RON - 26,7643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
4.0
|
M6
|
30.0
|
||
25,2828 RON - 33,7269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
4.0
|
M6
|
45.0
|
||
22,6163 RON - 30,1715 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
35.0
|
||
23,5545 RON - 31,406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.6
|
3.3
|
12.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
4.0
|
M6
|
40.0
|
||
13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
1.7
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.0
|
M3
|
12.0
|
||
21,7768 RON - 29,0358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
3.0
|
M5
|
35.0
|
||
13,234 RON - 17,6289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.0
|
2.3
|
8.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
2.5
|
M4
|
12.0
|
||
19,9004 RON - 26,5174 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
3.0
|
M5
|
30.0
|
||
12,5427 RON - 16,74 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.3
|
2.8
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 304
|
3.0
|
M5
|
10.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina