Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
11,6538 RON - 15,5055 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
8.0
9,8761 RON - 13,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 304
1.3
M2
4.0
36,2453 RON - 48,3435 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
40.0
33,8257 RON - 45,0844 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
35.0
11,3575 RON - 15,1598 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
8.0
45,9239 RON - 61,2319 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
60.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 316
1.3
M2
12.0
22,6163 RON - 30,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 304
2.5
M4
35.0
15,0611 RON - 20,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3
2.8
10.0
Oţel inoxidabil 316
3.0
M5
16.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
10.0
23,0607 RON - 30,7147 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
35.0
16,74 RON - 22,32 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
20.0
23,9002 RON - 31,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
25.0
33,7763 RON - 45,035 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
50.0
18,814 RON - 25,0853 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
25.0
18,9127 RON - 25,2335 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
20.0
15,1598 RON - 20,1966 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
16.0
22,1225 RON - 29,4802 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
30.0
30,1221 RON - 40,1464 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
5.5
20.0
Oţel inoxidabil 304
6.0
M10
55.0
29,8258 RON - 39,7513 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
40.0
  • din 9