Meniu Caută

Șuruburi mecanice aerisite - cap înecat

În producție

Șuruburile ventilate sunt elemente de fixare cu un orificiu perforat prin mijloc care permit gazelor prinse în partea inferioară a unei găuri filetate oarbe să iasă prin miez și să ofere flux de aer în cadrul unei aplicații. Șuruburile sunt o opțiune comună pentru sistemele HV și UHV, deoarece caracteristica lor de aerisire centrală reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.

Această gamă de șuruburi ventilate include șuruburi cu cap mecanic înfundat cu antrenare hexagonală. Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie și atunci când suprafața este limitată. Sunt fabricate din oțel inoxidabil.

  • Caracteristica lor centrală de aerisire reduce scurgerile virtuale de la sistemele de vid înalt.
  • Ideal de utilizat în incinte, carcase și utilaje sigilate.
  • Unitățile hexagonale sunt potrivite pentru asamblarea de precizie.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SRP0093.A4

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
168 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate D3 H1 d2 Material A/F d1 l1 Cumpără
19,3078 RON - 25,7273 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
25.0
41,134 RON - 54,8124 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 304
10.0
M16
50.0
13,2834 RON - 17,7276 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
12.0
13,629 RON - 18,172 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6
3.3
12.0
Oţel inoxidabil 316
4.0
M6
10.0
15,0117 RON - 19,9991 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
2.3
8.0
Oţel inoxidabil 316
2.5
M4
16.0
47,9979 RON - 63,9972 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
7.5
30.0
Oţel inoxidabil 316
10.0
M16
50.0
26,5174 RON - 35,3565 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 316
8.0
M12
25.0
23,9002 RON - 31,8504 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.8
6.5
24.0
Oţel inoxidabil 304
8.0
M12
25.0
12,3945 RON - 16,4931 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0
1.7
6.0
Oţel inoxidabil 316
2.0
M3
10.0
10,1724 RON - 13,5797 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 304
1.5
M2.5
4.0
13,234 RON - 17,6289 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 304
1.3
M2
12.0
12,197 RON - 16,2462 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 304
1.3
M2
10.0
10,0243 RON - 13,3821 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 304
1.3
M2
6.0
10,2218 RON - 13,629 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 316
1.5
M2.5
5.0
10,2712 RON - 13,6784 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 316
1.5
M2.5
6.0
11,2094 RON - 14,9129 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 304
1.5
M2.5
8.0
10,1724 RON - 13,5303 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 316
1.3
M2
6.0
12,2464 RON - 16,345 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 316
1.5
M2.5
10.0
10,2218 RON - 13,629 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.9
1.9
4.8
Oţel inoxidabil 316
1.5
M2.5
4.0
9,9255 RON - 13,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8
1.3
3.8
Oţel inoxidabil 316
1.3
M2
5.0
  • din 9