10065495
081061059901
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,9701 RON |
| 1000 + | 0,8731 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M6 |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Lungime filet priză | 10.0 mm |
| Lungime filet priză | 0.394 in |
| Diametru cap | 0.63 in |
| Diametru cap | 16.0 mm |
| Înălțime cap | 0.118 in |
| Înălțime cap | 3.0 mm |
| Culoare | Negru |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Tip cap | Cap rotund |
| Standard | UL |
| Standard | RoHs |
| Model cu șurub | Șurub de asamblare - tip mamă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina