Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă M4 25.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

Acesta este un șurub crestat, cu cant, din nailon de culoare albă, care se utilizează împreună cu o bucșă (care se comandă separat). Șuruburile cu cant au scopul de a îmbina multiple foi de material prin înșurubarea în piesa cu care se utilizează fie manual, fie cu ajutorul unei șurubelnițe drepte.
Numărul piesei Essentra:

10065426

Numărul piesei producătorului:

081042511301

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,1044 RON
500 - 999 1,0314 RON
1000 + 0,7957 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

276,10 RON

250 x 1,1044 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 25.0 mm
Lungime filet priză 25.0 mm
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 2.2 mm
Culoare Alb
Cod Vamal 3926909790
Tip de unitate Acționare cu fante
Material complet Nailon 6/6
Tip cap Cap rotund
Standard RoHs
Standard UL
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip mamă

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne