10065402
081042011301
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 1,0553 RON |
| 500 - 999 | 0,9865 RON |
| 1000 + | 0,7619 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M4 |
|---|---|
| Lungimea filetului | 0.787 in |
| Lungimea filetului | 20.0 mm |
| Lungime filet priză | 20.0 mm |
| Lungime filet priză | 0.787 in |
| Diametru cap | 0.472 in |
| Diametru cap | 12.0 mm |
| Înălțime cap | 0.087 in |
| Înălțime cap | 2.2 mm |
| Culoare | Alb |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Tip de unitate | Acționare cu fante |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Tip cap | Cap rotund |
| Standard | RoHs |
| Standard | UL |
| Model cu șurub | Șurub de asamblare - tip mamă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina