Meniu Caută

Șuruburi hexagonale M8 45.0 5.5 Bej PEEK

Buloane hexagonale cu rezistenţă la forfecare îmbunătărită şi aliniere în timpul asamblării. Rezistenţă mecanică excepţională, rezistenţă chimică şi stabilitate termică. Funcţionează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20833190

Numărul piesei producătorului:

20833190

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 47,0654 RON
100 + 42,7867 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

941,31 RON

20 x 47,0654 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l1 ±0.2 45.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne