Meniu Caută

Șuruburi hexagonale M4 15.0 2.8 Bej PEEK

Buloane hexagonale cu rezistenţă la forfecare îmbunătărită şi aliniere în timpul asamblării. Rezistenţă mecanică excepţională, rezistenţă chimică şi stabilitate termică. Funcţionează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20832933

Numărul piesei producătorului:

20832933

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 10,5971 RON
100 + 9,6519 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

211,94 RON

20 x 10,5971 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l1 ±0.2 15.0
h1 2.8
l2 1.4
A/F 7.0
Culoare Bej
Material PEEK

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne