Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu două opțiuni: una cu acționare torx, și una cu acționare Philips. Pe de o parte, șuruburile cu antrenare torx asigură o cuplare pozitivă, rapidă, care transmite cuplul cu o presiune mai mică în jos. În schimb, șuruburile cu acționare Philips pot rezista la un cuplu ridicat, ceea ce le face o alegere bună pentru aplicațiile care necesită o fixare strânsă, făcând șurubul ușor de îndepărtat, chiar dacă acesta a fost fixat strâns. Ambele oferă un aspect de prindere excelent, ideal pentru prezentarea produsului finit.
Aceste șuruburi sunt o soluție ideală pentru panouri cu găuri fără filet. Dimensiunile M8 au o acționare torx redusă, în timp ce dimensiunile M3, M4, M5 și M6 au acționare Philips. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583. Șuruburile captive sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0150A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | l10 25 | H1 max | d3 max | Tip de unitate | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5313 RON - 16,4718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.9
|
10.0
|
Acționare torx
|
3.7
|
||
| 11,5313 RON - 16,4718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
8.0
|
3.2
|
8.0
|
Acționare torx
|
2.8
|
||
| 11,8693 RON - 16,9342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.7
|
8.0
|
2.1
|
5.0
|
Acționare Philips
|
1.7
|
||
| 9,6182 RON - 13,7214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
3.7
|
10.0
|
2.1
|
5.0
|
Acționare Philips
|
1.7
|
||
| 11,4089 RON - 16,3204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
10.0
|
2.4
|
5.6
|
Acționare Philips
|
2.0
|
||
| 11,4089 RON - 16,3204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
16.0
|
2.4
|
5.6
|
Acționare Philips
|
2.0
|
||
| 12,2786 RON - 17,5994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
30.0
|
4.7
|
12.0
|
Acționare Philips
|
4.2
|
||
| 11,4089 RON - 16,3204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
16.0
|
3.1
|
8.0
|
Acționare Philips
|
2.8
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
50.0
|
3.7
|
9.5
|
Acționare Philips
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
60.0
|
3.1
|
8.0
|
Acționare Philips
|
2.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
60.0
|
4.7
|
12.0
|
Acționare Philips
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
25.0
|
2.4
|
5.6
|
Acționare Philips
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
40.0
|
3.7
|
9.5
|
Acționare Philips
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
10.0
|
3.7
|
9.5
|
Acționare Philips
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
80.0
|
4.7
|
12.0
|
Acționare Philips
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
25.0
|
4.7
|
12.0
|
Acționare Philips
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
25.0
|
3.1
|
8.0
|
Acționare Philips
|
2.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
40.0
|
2.4
|
5.6
|
Acționare Philips
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.7
|
9.5
|
Acționare Philips
|
3.7
|
|||
| 11,931 RON - 17,0458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
25.0
|
3.9
|
10.0
|
Acționare torx
|
3.7