Meniu Caută

Șurub captiv M3 N/A Oţel inoxidabil 303

Șurub captiv cu cap tip cruce. Designul previne desfacerea șuruburilor. Șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20180072

Numărul piesei producătorului:

20180072

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 16,3204 RON
100 - 249 14,6831 RON
250 - 749 13,046 RON
750 + 11,4089 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,32 RON

1 x 16,3204 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
d2 a012 2.0
d3 max 5.6
H1 max 2.4
l2 025 4.5
Tip de unitate Acționare Philips
Material Oţel inoxidabil 303
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne