Meniu Caută

Șurub reglaj Acționare cu fante M6 20.0 mm Oțel; Poliacetal POM

Acest știft cu cap hexagonal are un corp filetat din oțel cu vârful din acetal pentru a preveni marcarea sau deteriorarea piesei de prelucrat.
Numărul piesei Essentra:

10210659

Numărul piesei producătorului:

1337618

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M6
Densitate filet Aspru
Rezistență maximă la întindere 500 N/mm²
Model cu șurub Șuruburi fără cap cu pivot din alamă/plastic
Material complet Oțel; Poliacetal Polioximetilen
Forma vârfului Flat
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne