Meniu Caută

Șuruburi de fixare - cap cilindric imbus

În stoc

Șuruburile captive din această gamă au un cap bombat cu acționare hexagonală. Acționarea hexagonală este ideală pentru asamblarea de precizie și este utilizată, de preferință, acolo unde este disponibilă o suprafață mai mică.

Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE - în general ISO 4762 privind utilajele. Șuruburile ascunse sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe ascunse filetate (care sunt vândute separat).

Sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu orificii fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 4762.
  • Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Material: Titaniu G5, Titaniu G2, Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0154A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
463 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Cumpără
13,858 RON - 19,7928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
30.0
13.0
6.0
12,4743 RON - 17,8248 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
7.5
Oţel inoxidabil 303
5.5
20.0
8.5
3.7
11,2853 RON - 16,1335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 303
3.5
10.0
5.5
2.0
12,6485 RON - 18,081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
20.0
13.0
6.0
12,4845 RON - 17,835 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
7.5
Oţel inoxidabil 303
6.5
20.0
10.0
4.2
19,5775 RON - 27,9723 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
30.0
18.0
8.0
21,2585 RON - 30,3708 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
50.0
18.0
8.0
23,78 RON - 33,9788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
80.0
18.0
8.0
14,3705 RON - 20,5308 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
30.0
7.0
2.8
16,4923 RON - 23,5648 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Oţel inoxidabil 303
10.6
20.0
16.0
7.5
19,4238 RON - 27,7468 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Oţel inoxidabil 303
10.6
40.0
16.0
7.5
20,828 RON - 29,7455 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
12.5
Oţel inoxidabil 303
10.6
50.0
16.0
7.5
20,7768 RON - 29,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
45.0
18.0
8.0
12,3615 RON - 17,6608 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
4.5
Oţel inoxidabil 303
3.5
25.0
5.5
2.0
15,5493 RON - 22,2118 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
45.0
13.0
6.0
22,099 RON - 31,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
60.0
18.0
8.0
14,3398 RON - 20,4898 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
10.0
Oţel inoxidabil 303
8.5
35.0
13.0
6.0
20,418 RON - 29,1715 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
15.0
Oţel inoxidabil 303
13.2
40.0
18.0
8.0
14,1348 RON - 20,1823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
Oţel inoxidabil 303
4.5
25.0
7.0
2.8
11,3775 RON - 16,2565 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
3.0
Oţel inoxidabil 303
2.8
10.0
4.5
1.8
  • din 24