Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M3 2.0 Titaniu G5

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20187361

Numărul piesei producătorului:

20187361

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 15,308 RON
100 - 249 13,7772 RON
250 - 749 12,2464 RON
750 + 10,7156 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

15,31 RON

1 x 15,308 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l10 25 20.0
d2 a012 2.0
d2 a012 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Titaniu G5
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne