Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M8 6.0 Titaniu G2

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20186906

Numărul piesei producătorului:

20186906

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 40,8213 RON
100 - 249 36,7391 RON
250 - 749 32,657 RON
750 + 28,5749 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

40,82 RON

1 x 40,8213 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M8
l10 25 25.0
d2 a012 6.0
d2 a012 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titaniu G2
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne