Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M10 7.5 Oţel inoxidabil 316

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20185503

Numărul piesei producătorului:

20185503

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 38,8131 RON
100 - 249 34,9318 RON
250 - 749 31,0505 RON
750 + 27,1692 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

38,81 RON

1 x 38,8131 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M10
l10 25 45.0
d2 a012 7.5
d2 a012 12.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
H1 max 10.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne