Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M12 8.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20183370

Numărul piesei producătorului:

20183370

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 32,2455 RON
100 - 249 29,0209 RON
250 - 749 25,7964 RON
750 + 22,5718 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

32,25 RON

1 x 32,2455 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M12
l10 25 25.0
d2 a012 8.0
d2 a012 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne