Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M3 2.0 Inoxidabil înnegrit 303

Șurub captiv cu cap stil capac și acționare hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate. Finisaj înnegrit și fabricat din oțel inoxidabil.
Numărul piesei Essentra:

20182915

Numărul piesei producătorului:

20182915

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 9,3823 RON
100 - 249 8,4441 RON
250 - 749 7,5058 RON
750 + 6,5676 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

9,38 RON

1 x 9,3823 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l10 25 16.0
d2 a012 2.0
d2 a012 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Material Inoxidabil înnegrit 303
Tip de unitate Hexagonal
Finalizare Înnegrit
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne