Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M4 2.8 Oţel inoxidabil 316

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20182298

Numărul piesei producătorului:

20182298

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 13,8266 RON
100 - 249 12,4439 RON
250 - 749 11,0612 RON
750 + 9,6786 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

13,83 RON

1 x 13,8266 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M4
l10 25 20.0
d2 a012 2.8
d2 a012 6.0
d3 max 7.0
d4 min 4.5
H1 max 4.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne