Meniu Caută

Șurub captiv Cap capac M5 3.7 Oţel inoxidabil 316

Șurub de fixare cu cap tip capac și o unitate hexagonală. Designul împiedică desfacerea șuruburilor. Aceasta înseamnă că șurubul nu va cădea din orificiul panoului în care a fost introdus. Poate fi folosit în găuri filetate și nefiletate.
Numărul piesei Essentra:

20181765

Numărul piesei producătorului:

20181765

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 16,703 RON
100 - 249 15,0327 RON
250 - 749 13,3623 RON
750 + 11,6921 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

16,70 RON

1 x 16,703 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l10 25 20.0
d2 a012 3.7
l20 25 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Material Oţel inoxidabil 316
Tip de unitate Hexagonal
Cod Vamal 7318156290

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne