Meniu Caută

Șurub captiv M16 16.0 30.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20758523

Numărul piesei producătorului:

20758523

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 55,4238 RON
100 - 199 49,9013 RON
200 - 499 44,3291 RON
500 + 38,8066 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

55,42 RON

1 x 55,4238 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M16
l1 025 30.0
d2 a012 12.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
l2 025 20.0
A/F 14.0
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne