20757960
20757960
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 99 | 22,1397 RON |
100 - 199 | 19,9506 RON |
200 - 499 | 17,7117 RON |
500 + | 15,5226 RON |
d1 | M3 |
---|---|
l1 025 | 25.0 |
d2 a012 | 2.0 |
d3 max | 5.5 |
d4 min | 3.5 |
H1 max | 3.0 |
l2 025 | 4.5 |
A/F | 2.5 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Tip cap | Cap capac |
Material | 303 Inoxidabil cu blocare a filetului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina