Meniu Caută

Șurub captiv M3 3.0 12.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

This Anu-Lok Cap Head Captive Screw has a reusable nylon patch that compresses during installation and takes up space inside the thread form. This results in a more secure fastening. Complies with ISO 4762. Made of stainless steel.
Numărul piesei Essentra:

20757939

Numărul piesei producătorului:

20757939

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 19,9008 RON
100 - 199 17,9107 RON
200 - 499 15,9207 RON
500 + 13,9306 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

19,90 RON

1 x 19,9008 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M3
l1 025 12.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
l2 025 4.5
A/F 2.5
Tip de unitate Hexagonal
Tip cap Cap capac
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne